FO CABLE ASSY-1M-2xPP SCRJ MM POF
Article No.: 33 53 211 0010 001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
FO CABLE ASSY-1M-2xPP SCRJ MM POF
Article No.: 33 53 211 0010 001
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | Han PushPull SCRJ POF Plastic Afficher les détails |
Connecteur 2 | Han PushPull SCRJ POF Plastic Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Han® PushPull (V14) |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | Han® PushPull (V14) Plastique |
SCRJ duplex FOP | |
Connecteur 2 | Han® PushPull (V14) Plastique |
SCRJ duplex FOP | |
Type de câble | Câble F.O. |
Description du câble | Multimode |
Longueur de câble | 1 m |
---|---|
Structure du conducteur | 980 / 1000 µm |
Diamètre de câble | 8 mm |
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
Spécifications | IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14) |
---|---|
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 121 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140150751 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant