FO-BH-D 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 1,0m
Article No.: 33 04 411 0010 003
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
FO-BH-D 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 1,0m
Article No.: 33 04 411 0010 003
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
Série | Expanded beam |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | Expanded beam 4 canaux |
Connecteur 2 | 2x LC duplex |
Type de câble | Câble F.O. |
Description du câble | Multimode |
Longueur de câble | 1 m |
---|---|
Nombre de fibres | 4 |
Type de fibre | 2x 2G50/125 OM3 |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
---|---|
Indice de protection selon IEC 60529 | IP68 |
Diamètre de câble | 3 mm |
Matériau (capot/embase) | Aluminium |
---|---|
Couleur (capot/embase) | Noir |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 140 g |
Pays d'origine | Lettonie |
Numéro de tarif douanier européen | 85447000 |
GTIN | 5713140271036 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant