Embase 3A avec couvercle (sin joint)
Article No.: 09 62 003 0307
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Embase 3A avec couvercle (sin joint)
Article No.: 09 62 003 0307
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Capots/Embases |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® CEM |
Type de capot/embase | Embase encastrée |
Description du capot/de l'embase | Avec couvercle métallique |
Taille | 3 A |
---|---|
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Applications | Capots/Embases pour exigences CEM plus élevées |
Détails | pour inserts mâle |
Contenu du kit | Veuillez commander la vis d'étanchéité séparément. |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP44 |
IP65 Avec vis étanche | |
IP67 Avec vis étanche | |
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E | 12 |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Sans revêtement |
Couleur (capot/embase) | Non peint |
Matériau (joint) | NBR |
Matériau (verrouillage) | Acier |
Revêtement, verrouillage | Plaqué zinc |
RoHS | conformité avec exemption |
Exemptions RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids |
État ELV | conformité avec exemption |
China RoHS | 50 |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Oui |
Substances REACH SVHC | Plomb |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
UL / CSA | |
---|---|
Homologations | CE |
DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 61,9 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140073043 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant