Demande d'échantillon express gratuit
Produit actuellement indisponible
Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques | ||
---|---|---|
Résistance d'isolement | 1010 Ω | 1010 Ω |
Ligne de fuite | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
Hot plugging | Non | Non |
Force d'insertion | ≤ 30 N | ≤ 30 N |
Force d'arrachement | ≥ 3,3 N|≤ 20 N | ≥ 3,3 N|≤ 20 N |
Classe de performance | 3 | 2|selon CECC 75301-802 |
Distance entre rangées | 2,84 mm | 2,84 mm |
Cycles de connexion | ≥ 50 | ≥ 250 |
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2,74 mm | 2,74 mm |
Hauteur d'assemblage | 7,3 mm | 7,3 mm |
Tension d’essai Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
Distance d'isolement | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
Épaisseur du circuit imprimé | ≥1,6 mm | ≥1,6 mm |
Intensité nominale | 6,5 A | 6,5 A |
Limite de température | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Résistance de contact | ≤ 10 mΩ | ≤ 10 mΩ |
Couple de serrage | ≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle | ≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle |
Version | ||
Fixation pour circuit imprimé | Avec harpons de masse | Avec harpons de masse |
Type de connexion | Carte mère à carte fille | Carte mère à carte fille |
davantage de contacts | Avec contact de terre | Avec contact de terre |
Type de verrouillage | Bride de fixation filetée M3 | Bride de fixation filetée 4-40 UNC |
Nombre de contacts | 9 | 9 |
Taille | D-Sub 1 | D-Sub 1 |
Longueur du raccordement | 2,9 mm | 2,9 mm |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage à la vague | Raccordement par soudage à la vague |
Genre | Mâle | Mâle |
Identification | ||
Identification | Standard | Standard |
Catégorie | Connecteurs | Connecteurs |
Elément | Connecteur | Connecteur |
Description du contact | Estampé|coudé | Estampé|coudé |
Série | D-Sub | D-Sub |
Informations commerciales | ||
eCl@ss | 27440214 Coupleur D-Sub | 27440214 Coupleur D-Sub |
Poids net | 6,44 g | 6,42 g |
GTIN | 5713140077317 | 5713140077294 |
ETIM | EC001136 | EC001136 |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
Pays d'origine | Roumanie | Roumanie |
Dimensions du produit conditionné | 100 | 100 |
Propriétés du matériau | ||
Matériau (insert) | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)|Corps : acier plaqué | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)|Corps : acier plaqué |
Couleur (d'insert) | Noir | Noir |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 | R26 |
China RoHS | e | e |
État ELV | normes | normes |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 | V-0 |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
Proposition Californie 65 substances | Oui | Oui |
RoHS | normes | normes |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Non contenu | Non contenu |
Surface (contacts) | Métal noble sur Ni | Métal noble sur Ni |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre | Alliage de cuivre |
Spécifications et homologations | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079 |
Spécifications | DIN 41652 | DIN 41652 |