DSUB HD MALE 44cts, à sertir
Article No.: 09 56 300 5601
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DSUB HD MALE 44cts, à sertir
Article No.: 09 56 300 5601
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | D-Sub |
Identification | High Density |
Elément | Connecteur |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Mâle |
Taille | D-Sub 3 |
Nombre de contacts | 44 |
Type de verrouillage | Bride de fixation avec trou pour passage Ø 3,1 mm |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
Section de fil du conducteur | 0,14 ... 0,25 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 26 ... AWG 24 |
Diamètre extérieur | ≤ 1,38 mm |
Distance d'isolement | ≥ 1 mm |
Ligne de fuite | ≥ 1 mm |
Résistance d'isolement | > 5 x 109 Ω |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | Non |
Matériau (insert) | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP) |
---|---|
Corps : acier, nickelé | |
Couleur (d'insert) | Noir |
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
Spécifications | DIN 41652 |
---|
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 9,67 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140071711 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27440214 Coupleur D-Sub |
Précédent
Suivant