DSUB FEM DROIT 15cts,souder CL2
Article No.: 09 67 015 4755
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DSUB FEM DROIT 15cts,souder CL2
Article No.: 09 67 015 4755
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
Série | D-Sub |
Identification | Standard |
Elément | Connecteur |
Description du contact | Décolleté |
Droit |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage à la vague |
---|---|
Genre | Femelle |
Taille | D-Sub 2 |
Type de connexion | Carte mère à carte fille |
Mezzanine | |
Nombre de contacts | 15 |
Longueur du raccordement | 5,8 mm |
Fixation pour circuit imprimé | Sans harpons de masse |
Type de verrouillage | Bride de fixation avec trou pour passage Ø 3,1 mm |
Distance entre rangées | 2,84 mm |
---|---|
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2,74 mm |
Hauteur de la bride | 6,5 mm |
Intensité nominale | 7,5 A |
Distance d'isolement | ≥ 1 mm |
Ligne de fuite | ≥ 1 mm |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Résistance de contact | ≤ 10 mΩ |
Limite de température | -55 ... +125 °C |
Force d'insertion | ≤ 50 N |
Force d'arrachement | ≥ 4,5 N |
≤ 33 N | |
Classe de performance | 2 |
selon CECC 75301-802 | |
Cycles de connexion | ≥ 250 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Épaisseur du circuit imprimé | ≥1,6 mm |
Hauteur d'assemblage | 5,4 mm |
Hot plugging | Non |
Matériau (insert) | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP) |
---|---|
Corps : acier, étamé | |
Couleur (d'insert) | Blanc |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Métal noble sur Ni |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Trioxyde d'antimoine |
Plomb | |
Nickel | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Spécifications | DIN 41652 |
---|---|
UL / CSA |
Dimensions du produit conditionné | 50 |
---|---|
Poids net | 8,2 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140090835 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27440214 Coupleur D-Sub |
Précédent
Suivant