DSUB CAPOT IP67 droit plastique 15 point
Article No.: 09 67 015 0439
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DSUB CAPOT IP67 droit plastique 15 point
Article No.: 09 67 015 0439
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Capots/Embases |
---|---|
Séries de capots/embases | D-Sub, IP67 |
Type de capot/embase | Capot |
Description du capot/de l'embase | Avec presse-étoupe intégré |
Taille | D-Sub 2 |
---|---|
Version | Sortie verticale |
Nombre d'entrées de câbles | 1 |
Sortie de câble | 1x |
Fixation de câble | Serre-câble |
Presse-étoupe | |
Type de verrouillage | Vis de verrouillage Pas M3 |
2 pièces | Non |
Séparable | Non |
Couple de serrage | 0,4 Nm Vis de verrouillage |
---|---|
0,4 Nm Vis pour serre-câble | |
Température ambiante | -35 ... +120 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 |
Diamètre de câble | 6 ... 8 mm |
Matériau (capot/embase) | Plastique |
---|---|
Couleur (capot/embase) | Noir |
Longueur | 58 mm |
Largeur | 48,8 mm |
Hauteur | 20,2 mm |
RoHS | conformité avec exemption |
Exemptions RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids |
6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids | |
État ELV | conformité avec exemption |
China RoHS | 50 |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Oui |
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 24,9 g |
Pays d'origine | Tchéquie |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140090477 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 Capot D-Sub |
Précédent
Suivant