DSUB CAPOT COUDE 37cts,plastique
Article No.: 09 67 037 0511
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DSUB CAPOT COUDE 37cts,plastique
Article No.: 09 67 037 0511
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Capots/Embases |
---|---|
Séries de capots/embases | D-Sub |
Type de capot/embase | Capot |
Taille | D-Sub 4 |
---|---|
Version | Sortie latérale |
Nombre d'entrées de câbles | 1 |
Sortie de câble | 1x |
Fixation de câble | Serre-câble |
Type de verrouillage | Verrouillage par ressort ou glissière |
2 pièces | Oui |
Séparable | Oui |
Détails | pour densité d'équipement de 3 TE (15,24 mm) |
Couple de serrage | 0,25 Nm Vis pour serre-câble |
---|---|
0,4 Nm Vis de fixation | |
Température ambiante | -55 ... +120 °C |
Diamètre de câble | 5,75 ... 9 mm |
Matériau (capot/embase) | Plastique |
---|---|
Couleur (capot/embase) | Gris |
Longueur | 69,7 mm |
Largeur | 12,8 mm |
Hauteur | 43 mm |
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
Plomb | |
Nickel | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 2,4 g |
Pays d'origine | Suisse |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140092716 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 Capot D-Sub |
Précédent
Suivant