DSUB CAPOT COUDE 37cts,métal
Article No.: 09 67 037 0333
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DSUB CAPOT COUDE 37cts,métal
Article No.: 09 67 037 0333
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Capots/Embases |
---|---|
Séries de capots/embases | D-Sub |
Type de capot/embase | Capot |
Description du capot/de l'embase | Le couvercle peut être vissé |
Taille | D-Sub 4 |
---|---|
Version | Sortie latérale |
Nombre d'entrées de câbles | 1 |
Sortie de câble | 1x |
Fixation de câble | Passe-fil |
Type de verrouillage | Vis moletée Pas 4-40 UNC |
2 pièces | Oui |
Séparable | Oui |
Contenu du kit | avec moitiés de kits de passes-fil |
Couple de serrage | 0,4 Nm Vis du couvercle |
---|---|
0,4 Nm Vis de verrouillage | |
Température ambiante | -40 ... +120 °C |
Diamètre de câble | 4 ... 10,2 mm |
Matériau (capot/embase) | Métallique |
---|---|
Longueur | 41,8 mm |
Largeur | 69,8 mm |
Hauteur | 15,5 mm |
RoHS | conformité avec exemption |
Exemptions RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids |
État ELV | conformité avec exemption |
China RoHS | 50 |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Oui |
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 6 g |
Pays d'origine | Suède |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140092334 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 Capot D-Sub |
Précédent
Suivant