DIN OUTIL PLAQUE INT.UNIVERS.P.PRESS-FIT
Article No.: 09 99 000 0185
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DIN OUTIL PLAQUE INT.UNIVERS.P.PRESS-FIT
Article No.: 09 99 000 0185
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Outils |
---|---|
Type d'outil | Outil inférieur |
Description de l'outil | Universel |
à utiliser avec des connecteurs mâle et femelle | |
Type B, 2B, 3B, C, 2C, 3C, M, Q, 2Q, 3Q, R, 2R, 3R, E, F, H, har-bus® 64 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 0,1 g |
Numéro de tarif douanier européen | 82055980 |
GTIN | 5713140105836 |
eCl@ss | 21049090 Outil manuel (autres, non classé) |
Précédent
Suivant