DIN F MALE DROIT 15cts, CL1
Article No.: 09 06 015 2912
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DIN F MALE DROIT 15cts, CL1
Article No.: 09 06 015 2912
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | DIN 41612 |
Identification | Type H15 |
Elément | Connecteur mâle |
Description du contact | Droit |
Méthode de raccordement | Raccordement cosses Faston |
---|---|
Type de connexion | Carte de circuit imprimé sur câble |
Capot prolongateur | |
Nombre de contacts | 15 |
Configuration de contact | Rangée d, positions 6, 10, ... , 26, 30 et rangée z, positions 4, 8, ... , 28, 32 |
Fixation pour circuit imprimé | Avec bride de fixation |
Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 6,5 mm |
---|---|
10,16 mm | |
Intensité nominale | 15 A |
Intensité nominale | Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails. |
Distance d'isolement | ≥ 4,5 mm |
Ligne de fuite | ≥ 8 mm |
Résistance d'isolement | >1012 Ω |
Résistance de contact | ≤ 8 mΩ |
Limite de température | -55 ... +125 °C |
Force d'insertion | ≤ 90 N |
Force d'arrachement | ≤ 90 N |
Classe de performance | 1 |
selon IEC 60603-2 | |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 3,1 kV (contact-contact) |
3,1 kV (contact-terre) | |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | Non |
Matériau (insert) | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Plaqué argent Côté accouplement |
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
Nickel |
Spécifications | IEC 60603-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Classification chemins de fer | F1/I2 selon to NFF 16-101/102 |
Dimensions du produit conditionné | 20 |
---|---|
Poids net | 22,38 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140010833 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant