DIN D FEM DROIT 32cts, CL2
Article No.: 09 04 232 6823
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DIN D FEM DROIT 32cts, CL2
Article No.: 09 04 232 6823
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
Série | DIN 41612 |
Identification | Type D |
Elément | Connecteur femelle |
Description du contact | Droit |
Méthode de raccordement | Raccordement par cosse à souder |
---|---|
Type de connexion | Carte de circuit imprimé sur câble |
Nombre de contacts | 32 |
Configuration de contact | Rangées a et c, positions 2, 4, ... , 30, 32 |
Codage | Codage des trous |
Codage avec perte de contacts | |
Fixation pour circuit imprimé | Avec bride de fixation |
Rangées de contacts | 2 |
---|---|
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 5,08 mm |
Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 5,08 mm |
Intensité nominale | 6 A |
Intensité nominale | Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails. |
Distance d'isolement | ≥ 3 mm |
Ligne de fuite | ≥ 3 mm |
Résistance d'isolement | >1012 Ω |
Résistance de contact | ≤ 15 mΩ |
Limite de température | -55 ... +125 °C |
Force d'insertion | ≤ 40 N |
Force d'arrachement | ≤ 40 N |
Classe de performance | 2 |
selon IEC 60603-2 | |
Cycles de connexion | ≥ 400 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 1,55 kV (contact-contact) |
1,55 kV (contact-terre) | |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | Non |
Matériau (insert) | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Spécifications | IEC 60603-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Classification chemins de fer | F4/I3 selon to NFF 16-101/102 |
Dimensions du produit conditionné | 20 |
---|---|
Poids net | 2 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140008526 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant