Demande d'échantillon express gratuit
Produit actuellement indisponible
Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques | ||
---|---|---|
Résistance d'isolement | 1012 Ω | 1012 Ω |
Ligne de fuite | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
Hot plugging | Non | Non |
Force d'insertion | ≤ 30 N | ≤ 60 N |
Force d'arrachement | ≤ 20 N | ≤ 40 N |
Intensité nominale | 2 A | 2 A |
Classe de performance | 2|selon IEC 60603-2 | 2|selon IEC 60603-2 |
Rangées de contacts | 3 | 3 |
Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Cycles de connexion | ≥ 400 | ≥ 400 |
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Tension d’essai Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
Distance d'isolement | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
Limite de température | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Résistance de contact | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Version | ||
Fixation pour circuit imprimé | Avec bride de fixation | Avec bride de fixation |
Codage | Codage avec perte de contacts | Codage avec perte de contacts |
Type de connexion | Carte mère à carte fille|Mezzanine | Carte mère à carte fille|Mezzanine |
Nombre de contacts | 32 | 64 |
Longueur du raccordement | 2,9 mm | 2,9 mm |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage à la vague | Raccordement par soudage à la vague |
Configuration de contact | Rangées a et c, positions 2, 4, ... , 30, 32 | Rangées a et c, positions 1, 2, ... , 31, 32 |
Identification | ||
Identification | Type C | Type C |
Catégorie | Connecteurs | Connecteurs |
Elément | Connecteur femelle | Connecteur femelle |
Description du contact | Droit | Droit |
Série | DIN 41612 | DIN 41612 |
Informations commerciales | ||
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Poids net | 10 g | 1,5 g |
GTIN | 5713140006157 | 5713140006645 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
Pays d'origine | Allemagne | Allemagne |
Dimensions du produit conditionné | 100 | 100 |
Propriétés du matériau | ||
Matériau (insert) | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre |
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) | RAL 7032 (gris silex) |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 | R26 |
China RoHS | e | e |
État ELV | normes | normes |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 | V-0 |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
Proposition Californie 65 substances | Oui | Oui |
RoHS | normes | normes |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Non contenu | Non contenu |
Surface (contacts) | Métal noble sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement | Métal noble sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre | Alliage de cuivre |
Spécifications et homologations | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Classification chemins de fer | F4/I3 selon to NFF 16-101/102 | F4/I3 selon to NFF 16-101/102 |
Spécifications | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |