D Sub side entry metal hood50 pole_cable
Article No.: 09 67 050 0338
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
D Sub side entry metal hood50 pole_cable
Article No.: 09 67 050 0338
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Capots/Embases |
---|---|
Séries de capots/embases | D-Sub |
Type de capot/embase | Capot |
Description du capot/de l'embase | Le couvercle peut être vissé |
Taille | D-Sub 5 |
---|---|
Version | Sortie latérale |
Nombre d'entrées de câbles | 1 |
Sortie de câble | 1x |
Fixation de câble | Serre-câble |
Anti-tension ≤ 9,7 mm | |
Type de verrouillage | Vis à tête hexagonale Pas 4-40 UNC |
2 pièces | Oui |
Séparable | Oui |
Couple de serrage | 0,4 Nm Vis de verrouillage |
---|---|
0,4 Nm Vis du couvercle | |
0,4 Nm Vis pour serre-câble | |
Température ambiante | -55 ... +125 °C |
Diamètre de câble | 3 ... 15 mm |
Matériau (capot/embase) | Métallique |
---|---|
Longueur | 50,5 mm |
Largeur | 67,8 mm |
Hauteur | 18,2 mm |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
UL / CSA |
---|
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 0,1 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140093294 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 Capot D-Sub |
Précédent
Suivant