D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 37 AU2
Article No.: 09 67 237 4715
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
D SUB FE STAMPED SOLDER CUP 37 AU2
Article No.: 09 67 237 4715
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
Série | D-Sub |
Identification | Standard |
Elément | Connecteur |
Description du contact | Estampé |
Droit |
Méthode de raccordement | Raccordement par fût à souder |
---|---|
Genre | Femelle |
Taille | D-Sub 4 |
Type de connexion | Carte de circuit imprimé sur câble |
Capot prolongateur | |
Nombre de contacts | 37 |
Type de verrouillage | Bride de fixation avec trou pour passage Ø 3,1 mm |
Section de fil du conducteur | 0,5 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 20 |
Intensité nominale | 6,5 A |
Distance d'isolement | ≥ 1 mm |
Ligne de fuite | ≥ 1 mm |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Résistance de contact | ≤ 10 mΩ |
Longueur à dénuder | 2,5 ... 3 mm |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Force d'insertion | ≤ 123 N |
Force d'arrachement | ≥ 11 N |
≤ 82 N | |
Classe de performance | 2 |
selon CECC 75301-802 | |
Cycles de connexion | ≥ 250 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Hot plugging | Non |
Matériau (insert) | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP) |
---|---|
Corps : acier plaqué | |
Couleur (d'insert) | Gris |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Métal noble sur Ni |
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
Spécifications | DIN 41652 |
---|---|
UL / CSA |
Dimensions du produit conditionné | 50 |
---|---|
Poids net | 14,68 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140094062 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27440214 Coupleur D-Sub |
Précédent
Suivant