7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 3,0m
Article No.: 21 34 990 0597 030
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 3,0m
Article No.: 21 34 990 0597 030
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | 5x1,5mm² PVC grey Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | 7/8 4pole+PE female angled overm unshld Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires 7/8" |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | 7/8" |
Femelle coudé | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 3 m |
---|---|
Nombre de fils | 5 |
Structure du conducteur | 5x 1,5 mm² |
Contact de terre | |
Nombre de contacts | 5 |
Nombre de contacts de puissance | 4 |
Nombre de contacts spéciaux | 1 |
Caractéristiques sur les contacts spéciaux | Contact de terre |
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Gris |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Homologations | CE |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 446 g |
Pays d'origine | Tchéquie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140146914 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant