FORJ, MM 62,5 ST-ST
Article No.: 33 99 050 0000 005
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
FORJ, MM 62,5 ST-ST
Article No.: 33 99 050 0000 005
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type d'accessoire | Joint rotatif pour fibre optique |
---|---|
Description de l'accessoire | pour connecteurs ST / BFOC |
Type de fibre 62,5 / 125 µm |
Limite de température | -40 ... +75 °C |
---|---|
Perte par insertion | ≤1 dB typiquement |
1,5 dB max. | |
≤1 dB variation de l'atténuation @ 30 rotations / min | |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP66 |
Précédent
Suivant