FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 60m
Article No.: 33 61 431 0600 001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 60m
Article No.: 33 61 431 0600 001
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Connecteur 1 | PushPull2 v4 SM overmolded Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 2 | LCdx SM Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Identification | Industrial Fibre Optic |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | HARTING PushPull (V4) |
Connecteur 2 | LC duplex |
Type de câble | Câble F.O. |
Description du câble | Monomode |
Surmoulé |
Longueur de câble | 60 m |
---|---|
Structure du conducteur | 9 / 125 µm |
Précédent
Suivant