PP FO CAB-ASSY-6M-2xPP Metal LCD SM OV
Article No.: 33 58 231 0060 026
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
PP FO CAB-ASSY-6M-2xPP Metal LCD SM OV
Article No.: 33 58 231 0060 026
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Connecteur 1 | PushPull v4 metall SM overmolded Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 2 | PushPull v4 metall SM overmolded Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | HARTING PushPull (V4) |
Connecteur 2 | HARTING PushPull (V4) |
Type de câble | Câble F.O. |
Longueur de câble | 6 m |
---|---|
Structure du conducteur | 9 / 125 µm |
Précédent
Suivant