UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 3,0m
Article No.: 33 50 840 0B80 030
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 3,0m
Article No.: 33 50 840 0B80 030
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Connecteur 1 | UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Afficher les détails |
---|
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | UIC 558 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Type de câble | Câble Hybride (cuivre / cuivre) |
Longueur de câble | 3 m |
---|---|
Nombre de fils | 18 |
Structure du conducteur | 4x 4x 1,0mm² |
1x 2x 0,75 mm² | |
Nombre de contacts | 18 |
Précédent
Suivant