Han S 200 CA-c-b/r 50mm², 0,3m
Article No.: 33 50 686 9254 003
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han S 200 CA-c-b/r 50mm², 0,3m
Article No.: 33 50 686 9254 003
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | UL AWM 3817 125°C 3000V 1/0AWG VW-1 Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | Han® S-HA (16mm)-black Afficher les détails |
Han® S 200 FC CRT 50 mm² w. rubb. sleeve Afficher les détails | |
Connecteur 2 | Han® S-HA (16mm)-red Afficher les détails |
Han® S 200 FC CRT 50 mm² w. rubb. sleeve Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Han® S |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | Femelle coudé |
Noir | |
Connecteur 2 | Femelle coudé |
Rouge | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | Ignifuge |
Résistance à la chaleur |
Longueur de câble | 0,3 m |
---|---|
Nombre de fils | 1 |
Structure du conducteur | 50 mm² |
Détails | Ne pas être accouplés ou désaccouplés sous tension. |
L'assemblage et l'installation doivent être assurées par un électricien qualifié. | |
Protection contre les chocs électriques : la protection contre les contacts indirects (protection contre les défaillances) doit être assurée par des mesures appropriées prises par l'utilisateur lors de l'assemblage. Par exemple, par une zone d'accès restreint (zone accessible uniquement aux personnes qualifiées en électricité et aux personnes ayant reçu des instructions en matière d'électricité). |
Précédent
Suivant