Han1A CA 3+PE+Shld -lever m/- PVC 5m
Article No.: 33 50 060 0202 050
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han1A CA 3+PE+Shld -lever m/- PVC 5m
Article No.: 33 50 060 0202 050
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | F-CY-JZ 4G1,5qmm Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | Han 1A-back shell 5,7-10mm Afficher les détails |
Han 1A-3+PE-c-m shielded Afficher les détails | |
CONTACT MALE 1,5 QMM-AWG16 Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Han® 1A |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | Han® 1A Mâle |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | Résistant à l'huile |
Longueur de câble | 5 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 4x 1,5 mm² |
Blindage | Blindé |
Nombre de contacts | 3 |
Contact de terre | Oui |
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Détails | Ne pas être accouplés ou désaccouplés sous tension. |
L'assemblage et l'installation doivent être assurées par un électricien qualifié. |
Précédent
Suivant