PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 50/125, 13m
Article No.: 33 26 231 0130 013
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 50/125, 13m
Article No.: 33 26 231 0130 013
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3 Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | PushPull SFP-xs lang LCdx MM Afficher les détails |
Connecteur 2 | LCdx MM Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | PushPull XS SFP Plastique |
Connecteur 2 | LC duplex |
Type de câble | Câble F.O. |
Description du câble | Multimode |
Surmoulé | |
Pour embases à encastrer, longues |
Longueur de câble | 13 m |
---|---|
Structure du conducteur | 50 µm |
Détails | Autres longueurs de câble sur demande ! |
Précédent
Suivant