FO-BH-SQ 2Ch 50/125 OM3 - SCdx, 1,0m
Article No.: 33 04 411 0010 022
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
FO-BH-SQ 2Ch 50/125 OM3 - SCdx, 1,0m
Article No.: 33 04 411 0010 022
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | FOcable, 2xOM3 ZipCord 2,9mm PVC /UL Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | expBeam BHSQ 2CH MM Afficher les détails |
Connecteur 2 | SCdx MM Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Expanded beam |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | Expanded beam 2 canaux |
Connecteur 2 | Duplex SC |
Type de câble | Câble F.O. |
Longueur de câble | 1 m |
---|---|
Nombre de fibres | 2 |
Type de fibre | 2G50/125 OM3 |
Précédent
Suivant