FO-BH-D 2Ch 9/125 G657.A1 - SCdx, 1,0m
Article No.: 33 04 411 0010 007
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
FO-BH-D 2Ch 9/125 G657.A1 - SCdx, 1,0m
Article No.: 33 04 411 0010 007
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | FOcable, 2xG657.A1 ZipCord 2,9mm PVC /UL Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | expBeam BHD 2CH SM Afficher les détails |
Connecteur 2 | SCdx SM Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Expanded beam |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | Expanded beam 2 canaux |
Connecteur 2 | Duplex SC |
Type de câble | Câble F.O. |
Description du câble | Monomode |
Longueur de câble | 1 m |
---|---|
Nombre de fibres | 2 |
Type de fibre | 2E9/125 G657.A1 |
Précédent
Suivant