FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 500m
Article No.: 33 04 211 5000 003
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
FO-EB-Assy 2Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 500m
Article No.: 33 04 211 5000 003
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | FO cable, 4E9 G657.A1 5.5mm RAL1021 PUR Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | expBeam plug 2CH SM Afficher les détails |
Connecteur 2 | expBeam plug 2CH SM Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Expanded beam |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | Expanded beam |
Connecteur 2 | Expanded beam |
Type de câble | Câble F.O. |
Description du câble | Monomode |
Longueur de câble | 500 m |
---|---|
Nombre de fibres | 2 |
Type de fibre | 2E9/125 G657.A1 |
Précédent
Suivant