FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 2.0m
Article No.: 33 01 241 0020 007
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 2.0m
Article No.: 33 01 241 0020 007
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | FO 50/125 IV(ZN)HH Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | ST MM bk Afficher les détails |
ST MM wh Afficher les détails | |
Connecteur 2 | ST MM bk Afficher les détails |
ST MM wh Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | Duplex ST |
Connecteur 2 | Duplex ST |
Type de câble | Câble F.O. |
Description du câble | Multimode |
Longueur de câble | 2 m |
---|---|
Nombre de fibres | 2 |
Type de fibre | 2G50/125 OM3 |
Précédent
Suivant