B23 Print receptacle female PCB
Article No.: 21 94 339 2900
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
B23 Print receptacle female PCB
Article No.: 21 94 339 2900
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires B23 |
Elément | Connecteur pour circuit imprimé |
Spécification | Application B conformément à la norme IEC 61076-2-118 |
Caractéristiques | Contacts de données mâle avec raccordement à souder |
Contacts de puissance femelle avec raccordement à souder |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage à la vague |
---|---|
Raccordement à souder | |
Genre | Mâle |
Femelle | |
Taille | B23 |
Blindage | Blindé |
Nombre de contacts | 9 |
Nombre de contacts de données | 4 |
Nombre de contacts de puissance | 4 |
Nombre de contacts spéciaux | 1 |
Caractéristiques sur les contacts spéciaux | Contact de terre |
Type de verrouillage | Verrouillage à baïonnette |
Détails | Connexion / déconnexion sous charge et / ou tension non autorisée. |
Le connecteur ne doit pas être en service lorsqu'il est déconnecté. | |
Assemblage par des personnes qualifiées uniquement. |
Précédent
Suivant