T1 Ind.jack,T1-M12 stra.,12,5mm
Article No.: 21 03 339 2202
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
T1 Ind.jack,T1-M12 stra.,12,5mm
Article No.: 21 03 339 2202
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | HARTING T1 Industrial |
Connecteurs circulaires M12 | |
Elément | Connecteur pour circuit imprimé |
Spécification | Droit |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (THR) |
---|---|
Genre | Femelle |
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 2 |
davantage de contacts | + blindage |
Longueur du raccordement | 12,5 mm |
Contenu du kit | Plateau |
Précédent
Suivant