har-bus HM Federl. Typ P0, m. Schirmbl.
Article No.: 17 33 095 2101
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-bus HM Federl. Typ P0, m. Schirmbl.
Article No.: 17 33 095 2101
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-bus® HM |
Identification | Type AB19 |
Elément | Connecteur femelle |
Description du contact | coudé |
Méthode de raccordement | Raccordement à insertion en force |
---|---|
Type de connexion | Carte mère à carte fille |
Nombre de contacts | 95 |
Contenu du kit | Tube |
Rangées de contacts | 7 |
---|---|
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2 mm |
Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 2 mm |
Intensité nominale | 1 A |
Taux de transmission de données | ≤ 2.500 Mbit/s |
Résistance d'isolement | >109 Ω |
Résistance de contact | ≤ 20 mΩ |
Limite de température | -55 ... +125 °C |
Force d'insertion | ≤ 71,25 N |
Force d'arrachement | ≥ 14,25 N |
Classe de performance | 2 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 0,75 kV |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Épaisseur du circuit imprimé | ≥1,4 mm |
Matériau (insert) | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre |
---|---|
Couleur (d'insert) | Beige |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Métal noble sur Ni Côté accouplement |
Ni Côté raccordement | |
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
Dimensions du produit conditionné | 13 |
---|---|
Poids net | 15 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140122154 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant