har-flex Hybrid M str 4+16 SMT PL1Sample
Article No.: 15 72 416 2601 333
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-flex Hybrid M str 4+16 SMT PL1Sample
Article No.: 15 72 416 2601 333
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-flex® |
Identification | Hybride |
Elément | Connecteur mâle |
Description du contact | Droit |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (SMT) |
---|---|
Type de connexion | Carte mère à carte fille |
Mezzanine | |
Nombre de contacts | 20 |
Nombre de contacts de signal | 16 |
Nombre de contacts de puissance | 4 |
Contenu du kit | Exemple |
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 1,27 mm |
---|---|
2,54 mm | |
Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 1,27 mm |
2,54 mm | |
Hauteur d'empilement | 3,25 mm |
Tension nominale | 50 V AC |
120 V DC | |
Tension nominale | selon IEC 60664-1 |
Tension de claquage | 1,5 kV |
Degré de pollution | 2 |
Distance d'isolement | ≥0,4 mm Contacts de signal |
≥1,74 mm Contacts de puissance | |
≥1,11 mm Contacts signal vers puissance | |
Ligne de fuite | ≥0,4 mm Circuit imprimé : contacts de signal |
≥1,74 mm Circuit imprimé : contacts de puissance | |
≥1,11 mm Circuit imprimé : contacts signal vers puissance | |
≥0,4 mm Connecteur : contacts de signal | |
≥1,89 mm Connecteur : contacts de puissance | |
≥1,94 mm Connecteur : contacts signal-puissance | |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Résistance de contact | ≤ 25 mΩ |
Limite de température | -55 ... +125 °C |
Classe de performance | 1 |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 0,5 kV Signal |
1,39 kV Signal / Puissance | |
1,39 kV Puissance / Puissance | |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Process Sensitivity Level (PSL) | R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Coplanarité des contacts | 0,12 mm |
Matériau (insert) | Polymère à cristaux liquides (LCP) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Noir |
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
GTIN | 5713140204775 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant