har-flexicon 3,50 TWIH-2 SPE
Article No.: 14 03 021 4301 201
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-flexicon 3,50 TWIH-2 SPE
Article No.: 14 03 021 4301 201
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-flexicon® |
Elément | Bornier pour circuit imprimé |
Méthode de raccordement | Raccordement autodénudant |
---|---|
Raccordement par soudage à la vague | |
Type de connexion | Carte de circuit imprimé sur câble |
Nombre de contacts | 2 |
Applications | pour soudage à la vague |
Section de fil du conducteur | 0,2 ... 0,34 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 24 ... AWG 22 |
Rangées de contacts | 1 |
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 3,5 mm |
Intensité nominale | 2,5 A |
Degré de pollution | 3 |
Caractéristiques de transmission | SPE T1-B |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
Distance d'isolement | 2,3 mm |
Ligne de fuite | 2,3 mm |
Limite de température | -40 ... +105 °C |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Matériau (insert) | PA66 |
---|---|
Couleur (d'insert) | Blanc |
Bleu | |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Sn Côté accouplement |
Sn Côté raccordement | |
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
Dimensions du produit conditionné | 500 |
---|---|
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140280052 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant