har-flexicon 3,81 TTSH-3 BK
Article No.: 14 02 031 5402 000
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-flexicon 3,81 TTSH-3 BK
Article No.: 14 02 031 5402 000
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-flexicon® |
Elément | Bornier pour circuit imprimé |
Spécification | Horizontal |
Méthode de raccordement | Raccordement à vis |
---|---|
Raccordement par soudage par refusion (THR) | |
Type de connexion | Carte de circuit imprimé sur câble |
Nombre de contacts | 3 |
Applications | pour soudage par refusion THR |
Section de fil du conducteur | 0,05 ... 1,5 mm² Rigide |
---|---|
0,05 ... 1 mm² Multibrins | |
0,5 ... 1 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique | |
0,1 ... 1 mm² Multibrin, avec embouts, et douille d'extrémité en plastique | |
Section de fil du conducteur | AWG 28 ... AWG 16 |
Rangées de contacts | 1 |
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 3,81 mm |
Intensité nominale | 12 A |
Tension nominale | 150 V |
Tension de claquage | 2,5 kV |
Degré de pollution | 3 |
Longueur à dénuder | 5 ... 6 mm |
Couple de serrage | 0,2 ... 0,25 Nm |
Limite de température | -40 ... +110 °C |
Taille | M2 |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Polyphthalamide (PPA) | |
Couleur (d'insert) | Noir |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Sn sur Ni Côté accouplement |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
UL / CSA | |
---|---|
Homologations | CE |
UKCA |
Dimensions du produit conditionné | 200 |
---|---|
Poids net | 1 g |
Pays d'origine | Italie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140111561 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant