har-flexicon TSPH-1 T32 OR 1000pcs/reel
Article No.: 14 01 010 0101 169
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-flexicon TSPH-1 T32 OR 1000pcs/reel
Article No.: 14 01 010 0101 169
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-flexicon® |
Elément | Bornier pour circuit imprimé |
Méthode de raccordement | Raccordement à lame de pression |
---|---|
Raccordement par soudage par refusion (SMT) | |
Type de connexion | Carte de circuit imprimé sur câble |
Nombre de contacts | 1 |
Contenu du kit | 1000 pièces sur bobine |
Section de fil du conducteur | 0,2 ... 1,5 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 24 ... AWG 16 |
Rangées de contacts | 1 |
Intensité nominale | 9 A |
Degré de pollution | 3 |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Limite de température | -40 ... +105 °C |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Matériau (insert) | Polyphthalamide (PPA) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Orange |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Ressort en acier | |
Surface (contacts) | Sn Côté accouplement |
Sn Côté raccordement | |
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
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1.000 |
---|---|
Poids net | 1,165 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140280038 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant