10rlink 10P ST MA DB END CABLE L=8.0M
Article No.: 33 27 242 0800 012
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
10rlink 10P ST MA DB END CABLE L=8.0M
Article No.: 33 27 242 0800 012
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Connecteur 1 | Har-link male IDC 10P conn assy kit Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 2 | Har-link male IDC 10P conn assy kit Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | har-link® |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | har-link® |
Connecteur 2 | har-link® |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 8 m |
---|---|
Nombre de fils | 10 |
Structure du conducteur | 10x AWG 28 |
Matériau (câble) | PVC |
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
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 317 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140245761 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant