MPP-PFT-ix-F-P
Article No.: 09 51 521 0001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
MPP-PFT-ix-F-P
Article No.: 09 51 521 0001
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | HARTING Mini PushPull |
Type de capot/embase | Embase encastrée |
Description du capot/de l'embase | Sans harpons de masse |
Type de verrouillage | PushPull |
---|
Limite de température | -40 ... +70 °C |
---|---|
Température de stockage | -60 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 750 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 / IP67 |
Résistance aux vibrations | 10 à 500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe |
5,72 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B | |
Résistance aux chocs | 50 g / 11 ms, 3 chocs / axe et direction |
5 g / 30 ms, 5 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B |
Matériau (capot/embase) | Polybutylène téréphthalate (PBT) |
---|---|
Couleur (capot/embase) | Noir |
Matériau (joint) | PTS |
Couleur (joint) | Jaune |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 5,46 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140224100 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant