RJI Keystone Cat.6, 8p IDC AWG28-24
Article No.: 09 45 545 1563
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
RJI Keystone Cat.6, 8p IDC AWG28-24
Article No.: 09 45 545 1563
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | HARTING RJ Industrial® |
Elément | Femelle |
Spécification | RJ45 |
Méthode de raccordement | Raccordement auto-dénudant |
---|---|
Taille | Version à clé |
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 8 |
Section de fil du conducteur | 0,08 ... 0,22 mm² rigide et multibrins |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 28 ... AWG 24 |
Diamètre extérieur | 1,2 mm |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Cycles de connexion | ≥ 750 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Diamètre de câble | 5 ... 9 mm |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Blanc |
Jaune | |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
Revêtement (capot/embase) | Revêtement nickel |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-2 |
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
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 30 g |
Pays d'origine | Lettonie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140061392 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant