Han-Modular RJ45 Cat5 plug 4p IDC
Article No.: 09 45 400 1100
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Modular RJ45 Cat5 plug 4p IDC
Article No.: 09 45 400 1100
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Elément | Connecteurs de données |
Spécification | Kit de connecteurs RJ Industrial RJ45 |
Méthode de raccordement | Raccordement auto-dénudant |
---|---|
Genre | Mâle |
Blindage | Blindé |
Nombre de contacts | 4 |
Section de fil du conducteur | AWG 24 ... AWG 22 |
---|---|
Diamètre extérieur | ≤1,6 mm |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
IEC 60603-7 | |
EN 45545-2 | |
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 35 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140059986 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module pour connecteurs industriels (données) |
Précédent
Suivant