VarioShell-HC650 insulation cover
Article No.: 09 40 124 9912
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
VarioShell-HC650 insulation cover
Article No.: 09 40 124 9912
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han® HC Modular |
Identification | 650 |
Séries de capots/embases | Han® HPR VarioShell |
Type d'accessoire | Couvercle de protection |
Description de l'accessoire | pour cosses de câble |
Tension nominale | 4.000 V |
---|---|
Tension de claquage | 18 kV |
Degré de pollution | 3 |
Catégorie de surtension | II |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Précédent
Suivant