DIN 2C MALE COUDE 48cts, clip, CL3
Article No.: 09 23 348 7921
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DIN 2C MALE COUDE 48cts, clip, CL3
Article No.: 09 23 348 7921
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | DIN 41612 |
Identification | Type 2C |
Elément | Connecteur mâle |
Description du contact | coudé |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage à la vague |
---|---|
Type de connexion | Carte mère à carte fille |
Carte d'extension | |
Carte de circuit imprimé sur câble | |
Nombre de contacts | 48 |
Configuration de contact | Rangées a, b et c, positions 1, 2, ... , 15, 16 |
Codage | Codage avec perte de contacts |
Fixation pour circuit imprimé | Avec bride de fixation |
Avec languette à ressort |
Rangées de contacts | 3 |
---|---|
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2,54 mm |
Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 2,54 mm |
Intensité nominale | 2 A |
Intensité nominale | Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails. |
Distance d'isolement | ≥ 1,2 mm |
Ligne de fuite | ≥ 1,2 mm |
Résistance d'isolement | >1012 Ω |
Résistance de contact | ≤ 20 mΩ |
Limite de température | -55 ... +125 °C |
Force d'insertion | ≤ 45 N |
Force d'arrachement | ≤ 30 N |
Classe de performance | 3 |
selon IEC 60603-2 | |
Cycles de connexion | ≥ 50 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Épaisseur du circuit imprimé | 1,6 mm ±0,2 |
Hot plugging | Non |
Matériau (insert) | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Au sur NiP sur Ni Côté accouplement |
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
Plomb | |
Nickel | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Spécifications | IEC 60603-2 (complément) |
---|---|
UL / CSA | |
Classification chemins de fer | F4/I3 selon to NFF 16-101/102 |
Dimensions du produit conditionné | 20 |
---|---|
Poids net | 7,94 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140042100 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant