Han hinged frame plus, for 4 modules A-D
Article No.: 09 14 016 0361
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han hinged frame plus, for 4 modules A-D
Article No.: 09 14 016 0361
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type d'accessoire | Cadre articulé "plus" |
Description de l'accessoire | pour 4 modules |
A ... D |
Taille | 16 B |
---|
Section de fil du conducteur | 1 ... 10 mm² PE (côté puissance) |
---|---|
0,5 ... 2,5 mm² PE (côté signal) | |
L'utilisation de ferrules est recommandée, la section de conducteur de 10 mm² est possible uniquement avec pince à sertir pour férules 09 99 000 0374. | |
Longueur à dénuder | 8 ... 10 mm |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau | Alliage de zinc moulé |
---|---|
Acier inoxydable | |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 70 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140161962 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440206 Contact pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant