self-tapping screw for plastic 2,2x5-T6
Article No.: 09 06 001 9982
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
self-tapping screw for plastic 2,2x5-T6
Article No.: 09 06 001 9982
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | har-modular® |
Type d'accessoire | Vis |
Description de l'accessoire | M2,2 x 5 |
pour module P har-modular® | |
pour module T har-modular® - connecteur mâle |
Matériaux (accessoires) | Métallique |
---|---|
Couleur (accessoires) | Métallique |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 0,2 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 73181558 |
GTIN | 5713140215559 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Composant du connecteur (accessoires) |
Précédent
Suivant