DIN M Coax FEM DROIT molleté
Article No.: 09 03 000 6274
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DIN M Coax FEM DROIT molleté
Article No.: 09 03 000 6274
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Contacts |
---|---|
Série | DIN 41612 |
har-modular® | |
Type de contact | Contact coaxial |
Description du contact | Droit |
Avec zone moletée | |
Contacts pour | DIN 41612 Type M |
DIN 41612 Type M inversé | |
DIN 41612 Type MH 21 + 5 | |
DIN 41612 Bauform M 0+2 | |
har-modular® Module M, mâle, coudé | |
har-modular® Module M, mâle, droit |
Méthode de raccordement | Raccordement à souder / à sertir |
---|---|
Genre | Contact femelle pour connecteurs mâle |
Type de connexion | Carte mère à carte fille |
Mezzanine | |
Carte d'extension | |
Carte de circuit imprimé sur câble | |
Processus de fabrication | Contacts décolletés |
Intensité nominale | ≤ 1,4 A |
---|---|
Tension nominale | 250 V |
Résistance d'isolement | >109 Ω |
Résistance de contact | ≤10 mΩ pour matrice de contact intérieure |
≤3 mΩ pour ferrules extérieures | |
Impédance | 50 Ω |
Limite de température | -55 ... +125 °C |
Perte par réflexion | >18 dB @ 1 GHz pour câbles RG 188 |
>15 dB @ 2 GHz pour câbles RG 188 | |
Force d'insertion | ≤ 10 N |
Force d'arrachement | ≥ 1 N |
Classe de performance | 1 |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 0,75 kV |
Fréquence | 2 GHz |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
---|---|
Surface (contacts) | Métal noble sur Ni Côté accouplement |
Matériau (verrouillage) | Alliage de cuivre |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Spécifications | DIN 41626 |
---|
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 2,01 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140004191 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant