FEMALE POWER CONTACT 40A SOLDER
Article No.: 09 03 000 6225
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
FEMALE POWER CONTACT 40A SOLDER
Article No.: 09 03 000 6225
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Contacts |
---|---|
Série | DIN 41612 |
har-modular® | |
Type de contact | Contact à souder de circuit imprimé |
Description du contact | Droit |
Contacts pour | DIN 41612 Type M plat |
har-modular® Module M-plat, femelle, droit |
Genre | Contact femelle pour connecteurs femelle |
---|---|
Type de connexion | Carte mère à carte fille |
Mezzanine | |
Carte de circuit imprimé sur câble | |
Processus de fabrication | Contacts décolletés |
Intensité nominale | ≤ 40 A |
---|---|
Force d'insertion | ≤ 10 N |
Force d'arrachement | ≥ 1,6 N |
Classe de performance | 1 |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Spécifications | DIN 41626 |
---|
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 0,955 g |
Pays d'origine | Hongrie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140004115 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant