DIN-Signal high current f, 40A crimp
Article No.: 09 03 000 6215
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DIN-Signal high current f, 40A crimp
Article No.: 09 03 000 6215
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Contacts |
---|---|
Série | DIN 41612 |
har-modular® | |
Type de contact | Contact à sertir |
Description du contact | Droit |
Contacts pour | DIN 41612 Type M |
DIN 41612 Type M inversé | |
DIN 41612 Type MH 21 + 5 | |
DIN 41612 Bauform M 0+2 | |
har-modular® Module M, femelle, droit |
Genre | Contact femelle pour connecteurs femelle |
---|---|
Type de connexion | Carte mère à carte fille |
Mezzanine | |
Carte d'extension | |
Carte de circuit imprimé sur câble | |
Processus de fabrication | Contacts décolletés |
Précédent
Suivant