DIN M Coax MALE DROIT

Article No.: 09 03 000 6160


Configurable
ConfigurableContact coaxial

DIN M Coax MALE DROIT

Article No.: 09 03 000 6160

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Contact coaxial Droit Intensité nominale: ≤1.4 A Contact mâle pour connecteurs femelle Alliage de cuivre Métal noble sur Ni Côté accouplement Impédance: 50 Ω

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série DIN 41612
har-modular®
Type de contact Contact coaxial
Description du contact Droit
Contacts pour DIN 41612 Type M
DIN 41612 Type M inversé
DIN 41612 Type MH 21 + 5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har-modular® Module M, femelle, droit
Méthode de raccordement Raccordement à souder / à sertir
Genre Contact mâle pour connecteurs femelle
Type de connexion Carte mère à carte fille
Mezzanine
Carte de circuit imprimé sur câble
Processus de fabrication Contacts décolletés
Intensité nominale ≤ 1,4 A
Tension nominale 250 V
Résistance d'isolement >109 Ω
Résistance de contact ≤10 mΩ pour matrice de contact intérieure
≤3 mΩ pour ferrules extérieures
Impédance 50 Ω
Limite de température -55 ... +125 °C
Perte par réflexion >19 dB @ 1 GHz pour câbles RG 174
>17 dB @ 1 GHz pour câbles RG 316
Force d'insertion ≤ 10 N
Force d'arrachement ≥ 1 N
Classe de performance 1
Cycles de connexion ≥ 500
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> 0,75 kV
Fréquence 1 GHz
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Métal noble sur Ni Côté accouplement
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Spécifications DIN 41626
Dimensions du produit conditionné 100
Poids net 1 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140003965
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant