DIN M Ct puissance 40A
Article No.: 09 03 000 6110
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DIN M Ct puissance 40A
Article No.: 09 03 000 6110
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Contacts |
---|---|
Série | DIN 41612 |
har-modular® | |
Type de contact | Contact à souder de circuit imprimé |
Description du contact | coudé |
Contacts pour | DIN 41612 Type M |
DIN 41612 Type MH 21 + 5 | |
DIN 41612 Bauform M 0+2 | |
har-modular® Module M, mâle, coudé |
Genre | Contact mâle pour connecteurs mâle |
---|---|
Type de connexion | Carte mère à carte fille |
Mezzanine | |
Carte d'extension | |
Carte de circuit imprimé sur câble | |
Processus de fabrication | Contacts décolletés |
Intensité nominale | ≤ 40 A |
---|---|
Force d'insertion | ≤ 10 N |
Force d'arrachement | ≥ 1,6 N |
Classe de performance | 1 |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Spécifications | DIN 41626 |
---|
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 3,41 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140003842 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant