har-modular D8 data module male str 4,8
Article No.: 02 53 908 1502
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-modular D8 data module male str 4,8
Article No.: 02 53 908 1502
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-modular® |
Elément | Connecteur mâle |
Description du contact | Droit |
Largeur du module | 15,24 mm |
---|---|
Méthode de raccordement | Raccordement à souder |
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Type de connexion | Mezzanine |
Nombre de contacts | 8 |
Configuration de contact | r+t 1,2,3,4 |
Longueur du raccordement | 4,8 mm |
Précédent
Suivant