har-modular F4 module male straight
Article No.: 02 53 904 1201
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-modular F4 module male straight
Article No.: 02 53 904 1201
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-modular® |
Identification | Module F4 |
Elément | Connecteur mâle |
Description du contact | Droit |
Largeur du module | 10,16 mm |
---|---|
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (THR) |
Raccordement par soudage à la vague | |
Type de connexion | Mezzanine |
Nombre de contacts | 4 |
Configuration de contact | Rangées a et c, positions 1 et 3 |
Longueur du raccordement | 4,8 mm |
Précédent
Suivant