har-modular H3 module male straight

Article No.: 02 53 903 1301


NouveauConfigurable
NouveauConfigurableConnecteur mâle

har-modular H3 module male straight

Article No.: 02 53 903 1301

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteur mâle Raccordement par soudage par refusion (THR), Raccordement par soudage à la vague Intensité nominale: ‌15 A Contacts: 3 Droit Alliage de cuivre Plaqué argent Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement Classe de performance: 1, selon IEC 60603-2 Polyamide (PA) Noir

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série har-modular®
Identification Module H3
Elément Connecteur mâle
Description du contact Droit
Largeur du module 20,32 mm
Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (THR)
Raccordement par soudage à la vague
Type de connexion Mezzanine
Nombre de contacts 3
Contact prioritaire en position 2
Longueur du raccordement 4,8 mm
Ecart entre les contacts (côté accouplement) 5,08 mm
Intensité nominale ‌ 15 A
Distance d'isolement ‌4 mm dans le module
‌4,4 mm vers le bord du module
Ligne de fuite ‌4,4 mm dans le module
‌4,6 mm vers le bord du module
Résistance d'isolement >1011 Ω
Résistance de contact ≤ 8 mΩ
Limite de température -55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 15 s)
Force d'insertion ≤ 18 N
Force d'arrachement ≤ 12 N
Classe de performance 1
selon IEC 60603-2
Cycles de connexion ≥ 500
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> 2,5 kV
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Hot plugging Non
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Matériau Polyamide (PA)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classification chemins de fer F1/I2 selon to NFF 16-101/102
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 2,78 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140197992
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant